피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
카탈로그 탐색
언어선택:
English
中文
English
LD38BB-113
HEFA
36-doorcomponents-handle-hinge
doorcomponenthinge_new
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{hefa/36-doorcomponents-handle-hinge/doorcomponenthinge_new/ld38a_b_asmtab.prj},{NB=LD38BB-113},{SC=LD38BB},{TYPE=Flat type·Round pass},{COST=Common type},{MATERIAL=SPCC},{SURFACE=Chrome plating},{SPE=113},{W=80},{L=113},{F2=47},{F1=43},{H=12.0},{T=3},{D=6.5},{DD=6},{NUM=4},{LOAD=40},{WEIGHT=0.320},{HOLE=6},{INFOTEXT=website},{PPATH=doorcomponenthinge_new1/ld38a_b/assemblies/ld38a_b_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 16
HELP_VARIABLE
Company
HEFA
Description
LD38A_B - Carbon steel butterfly hinge - flat and round pass(Chrome plating)
Bill of material
LD38BB-113
CNSORDERNO
LD38BB-113
LD38BB-113
SC
serial code
LD38BB
LD38BB
TYPE
type
Flat type·Round pass
COST
Cost performance
Common type
Common type
MATERIAL
material
SPCC
SURFACE
surface treatment
Chrome plating
SPE
specificatin
113
113
W
80
80
mm
L
113
113
mm
F2
47
47
mm
F1
43
43
mm
H
12.0
12.0
mm
T
3
3
mm
D
d
6.5
6.5
mm
DD
D
6
6
mm
NUM
Number of segments
4
4
LOAD
load
40
40
kg
WEIGHT
reference weight
0.320
0.320
kg/pcs
INFOTEXT
website