피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
카탈로그 탐색
언어선택:
English
中文
English
LD63AE-64
HEFA
36-doorcomponents-handle-hinge
doorcomponenthinge_new
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{hefa/36-doorcomponents-handle-hinge/doorcomponenthinge_new/ld63a_asmtab.prj},{NB=LD63AE-64},{SC=LD63AE},{TYPE=I-shaped - externally folded - welded},{SY=Interior door},{MAT=SPCC},{SUR=-},{SPE=64},{FZ=15},{CKZL=0.13},{INFOTEXT=website},{PPATH=ld63a/assemblies/ld63a_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 4
HELP_VARIABLE
Company
HEFA
Description
LD63A_B - Hidden Hinge - I-shaped · Outer Fold Type
Bill of material
LD63AE-64
CNSORDERNO
LD63AE-64
LD63AE-64
SC
Series code
LD63AE
LD63AE
TYPE
I-shaped - externally folded - welded
I-shaped - externally folded - welded
SY
Suitable for interior/exterior doors
Interior door
MAT
Material
SPCC
SPCC
SUR
Surface treatment/color
-
-
SPE
specifications
64
64
FZ
load
15
15
kg
CKZL
Reference weight
0.13
0.13
INFOTEXT
website