LD66GE-62
HEFA
36-拉手/铰链/门部件
铰链(新)
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{hefa/36-doorcomponents-handle-hinge/doorcomponenthinge_new/ld66ge_asmtab.prj},{NB=LD66GE-62},{SC=LD66GE},{TYPE=Plug and socket type - screw hole type},{SU=Interior/exterior doors},{ID=Universal side},{MQ=SUS304},{ST=Wire drawing and polishing},{SP=62},{F1=15},{F2=17.5},{L=62.4},{L1=19},{L2=12},{L3=19},{M=M5},{MM=5},{LOAD=38.5},{CKZL=0.0678},{INFOTEXT=website},{PPATH=a_new/ld66ge/assemblies/ld66ge_asmtpl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 2
HELP_VARIABLE
公司
HEFA
描述
LD66GE - 拆卸式铰链-拔插型-加厚型-内/外装门
明细表
LD66GE-62
CNSORDERNO
型号
LD66GE-62
LD66GE-62
SC
系列码
LD66GE
TYPE
类型
拔插型·螺孔型
SU
适用内/外装门
内/外装门
ID
拔插方向
通用侧
MQ
材质
SUS304
ST
表面处理/颜色
拉丝抛光
SP
规格
62
62
F1
15
15
mm
F2
17.5
17.5
mm
L
62.4
62.4
mm
L1
19
19
mm
L2
12
12
mm
L3
19
19
mm
M
M5
M5
mm
LOAD
负载(kg)
38.5
38.5
CKZL
参考重量(kg/pcs)
0.0678
0.0678
INFOTEXT
技术资料
官网网址