피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
카탈로그 탐색
언어선택:
English
中文
English
LD76CS-54
HEFA
36-doorcomponents-handle-hinge
doorcomponenthinge_new
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{hefa/36-doorcomponents-handle-hinge/doorcomponenthinge_new/ld76c_asmtab.prj},{NB=LD76CS-54},{SC=LD76CS},{TYPE=Damping type · Countersunk hole type},{TZJD=Limit angle positioning type},{MAT=ZDC},{SUR=Chrome plated sand},{SPE=54},{NJ=2},{JD=120°},{NJ1=-},{NJ2=-},{CKZL=0.11},{INFOTEXT=website},{Y=6.500},{YY=7.000},{XY=2.500},{KD=14.980},{K1=6.350},{JL1=28.000},{CO=0.95,0.95,0.95,0.00},{PPATH=ld76c/assemblies/ld76c_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 3
HELP_VARIABLE
Company
HEFA
Description
LD76CS_LD76CA - Flat torque butterfly hinge - Damping type - Limit angle positioning type/Asymmetric positioning type - Square type
Bill of material
LD76CS-54
CNSORDERNO
LD76CS-54
LD76CS-54
SC
Series code
LD76CS
LD76CS
TYPE
Damping type · Countersunk hole type
TZJD
Adjust angle
Limit angle positioning type
Limit angle positioning type
MAT
material
ZDC
ZDC
SUR
Surface treatment/colour
Chrome plated sand
Chrome plated sand
SPE
specifications
54
54
NJ
torque
2
2
N*m
JD
Limit angle
120°
120°
°
NJ1
Forward torque
-
-
N*m
NJ2
reverse torque
-
-
N*m
CKZL
Reference weight
0.11
0.11
INFOTEXT
website