您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
Catalog navigation
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
LD85AC-82
HEFA
36-拉手/铰链/门部件
铰链(新)
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{hefa/36-doorcomponents-handle-hinge/doorcomponenthinge_new/ld85ac_bc.prj},{NB=LD85AC-82},{SC=LD85AC},{TYPE=Screw hole type · stainless steel butterfly hinge dedicated},{MAT=SUS304},{SUR=-},{SPE=82},{KS=3},{W=12},{L=82},{L1=35},{M=6},{H=3},{INFOTEXT=website}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 26
HELP_VARIABLE
公司
HEFA
描述
LD85AC_BC - 蝶形铰链用螺帽-螺纹型
明细表
LD85AC-82
CNSORDERNO
型号
LD85AC-82
LD85AC-82
SC
系列码
LD85AC
LD85AC
TYPE
类型
螺孔型·不锈钢蝶形铰链专用
螺孔型·不锈钢蝶形铰链专用
MAT
材质
SUS304
SUR
表面处理
-
SPE
规格
82
82
KS
孔数
3
3
W
12
12
mm
L
82
82
mm
L1
35
35
mm
M
6
6
H
3
mm
INFOTEXT
技术资料
官网网址