피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
카탈로그 탐색
언어선택:
English
English
LMB-3-W
WMBerg
INCH
Linear Components
Linear Bearings
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{wmberg/b2000/linear_components/linear_bearings/e43.prj},{NB=LMB-3-W},{PN=LMB-3-W},{DES=Linear Ball Bearing},{CN=Master Inch/Metric Catalog},{CP=E43},{MAT=Chrome Steel},{B=.5000-.0005},{B1=0.5000},{D=.8750-.0004},{D1=0.8750},{L=1.250},{R=0.871},{W=0.046},{G=0.821},{SD=0.4990},{USS=LMS-8-*},{RHN=0.8750},{RHP=0.8740},{LR=102},{RW=U-W3},{RRS=Q2-87-CP},{INFO=Infotext}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 7
HELP_VARIABLE
Company
WMBerg
Description
LMB-W - Linear Ball Bearings - 1/4" to 1 1/2" Shaft Size Chrome Steel
Bill of material
LMB-3-W
PN
Product No.
LMB-3-W
LMB-3-W
DES
Description
Linear Ball Bearing
CN
Catalog Name
Master Inch/Metric Catalog
MAT
Material
Chrome Steel
B
Working Bore
.5000-.0005
.5000-.0005
인치
D
Outside Diameter
.8750-.0004
.8750-.0004
인치
L
Overall Length
1.250
1.250
인치
R
Length R (±.015)
0.871
0.871
인치
W
Width W (+.005/-.000)
0.046
0.046
인치
G
Diameter G (+.005/-.000)
0.821
0.821
인치
SD
Maximum Shaft Diameter
0.4990
0.4990
인치
USS
Use Shaft Series
LMS-8-*
LMS-8-*
RHN
Recommended Housing Normal (+.0005)
0.8750
0.8750
인치
RHP
Recommended Housing Press (+.0005)
0.8740
0.8740
인치
LR
Rated Rolling Load
102
102
lbs
RW
Replacement Wipers (2) ReqŽd
U-W3
U-W3
RRS
Retainer Ring Stock No.
Q2-87-CP
Q2-87-CP