피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
카탈로그 탐색
언어선택:
English
English
LME-2
WMBerg
INCH
Linear Components
Linear Rails, Shaft Suports, Pillow Blocks
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{wmberg/b2000/linear_components/linear_rails_shaft_suports_pillow_blocks/e60.prj},{NB=LME-2},{PN=LME-2},{DES=Closed Bearing Bracket},{CN=Master Inch/Metric Catalog},{CP=E60},{MAT=6061 Aluminum Black Anodized},{SD=3/8},{UWSS=LMS-6},{BORE=0.6250},{UWLB=LMB-2},{UWRR=Q2-62},{UWMS=Y9-S6-A16-R},{G=0.93},{D=1.25},{E=0.562},{F=0.78},{H=0.500},{J=0.31},{K=0.28},{L=-},{M=1.000},{MS=#6-32},{L1=0.0000},{NDM=0.1380}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 8
HELP_VARIABLE
Company
WMBerg
Description
LME - Linear Bearing Bracket - 1/4" to 1 1/4" Shaft Size - 6061 Aluminum Black Anodized
Bill of material
LME-2
PN
Product No.
LME-2
LME-2
DES
Description
Closed Bearing Bracket
CN
Catalog Name
Master Inch/Metric Catalog
MAT
Material
6061 Aluminum Black Anodized
SD
Shaft Diameter
3/8
3/8
인치
UWSS
Use With Shaft Series
LMS-6
LMS-6
BORE
Bore (+.0005)
0.6250
0.6250
인치
UWLB
Use With Linear Bearing
LMB-2
LMB-2
UWRR
Use With Retainer Ring No.
Q2-62
Q2-62
UWMS
Use With Mountinh Screw
Y9-S6-A16-R
Y9-S6-A16-R
G
Width
0.93
0.93
인치
D
Overall Length
1.25
1.25
인치
E
Height (+.000/-.005)
0.562
0.562
인치
F
Width
0.78
0.78
인치
H
Width H(±.001)
0.500
0.500
인치
J
Width
0.31
0.31
인치
K
Width
0.28
0.28
인치
L
Distance L(±.005)
-
-
인치
M
Distance M(±.005)
1.000
1.000
인치
MS
Mtg. Screw Tap
#6-32
#6-32