MLC 5000-SP 25 x 65
Walther Flender
Spannsatz
MLC 5000-SP
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{walther_flender/spannsatz/mlc205000-sp/mlc205000-sp202520x2065.prj},{NB=MLC 5000-SP 25 x 65},{ARTIKELID=MLC 5000-SP 25 x 65},{SHAFTDIAM=25},{TOTWIDOUTSCRE=30},{TOTWIDWITSCRE=38},{TIGHTSCREW=41},{TORQUE=641},{OUTERDIAM=65},{AXIALFORCE=51},{SURPRESSHUB=111},{PREVIEW=mlc5000-sp-80-40x80_asm.jpg},{ARTIKELBEZ=Spannsatz MLC 5000-SP 25 x 65},{ORDERDES=MLC 5000-SP 25 x 65},{SCREWSIZE=M 8},{RECINSTOLE=h8/H8},{CATALOGUE=WALTHER FLENDER},{LEVEL1=Spannsatz},{LEVEL2=MLC 5000-SP},{NN_CUSTOM=MLC 5000-SP 25 x 65},{NT_CUSTOM=Spannsatz MLC 5000-SP 25 x 65},{PRJPREVIEW=mlc5000-sp-80-40x80_asm.jpg},{STPFILE=mlc5000-sp-65-25x65_asm.stp},{TECHURL_DEU=https://walther-flender.de/de/zahnriemenantriebe/zubehoer/spannsaetze/spannsaetze/}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Walther Flender
Description
MLC 5000-SP 25 x 65 - Spannsatz MLC 5000-SP 25 x 65
Bill of material
MLC 5000-SP 25 x 65
ARTIKELID
Artikelnummer
MLC 5000-SP 25 x 65
ARTIKELBEZ
Artikelbezeichnung
Spannsatz MLC 5000-SP 25 x 65
SHAFTDIAM
Wellendurchmesser d
25
mm
ORDERDES
Bestellbezeichnung
MLC 5000-SP 25 x 65
TOTWIDOUTSCRE
Gesamtbreite ohne Schrauben B
30
mm
TOTWIDWITSCRE
Gesamtbreite mit Schrauben L
38
mm
SCREWSIZE
Schraubengröße M
M 8
TIGHTSCREW
Anzugmoment je Schraube MS
41
Nm
TORQUE
Drehmoment Mt
641
Nm
OUTERDIAM
Außendurchmesser D
65
mm
AXIALFORCE
Axialkraft FAX
51
kN
SURPRESSHUB
Flächenpressung an der Nabe pN
111
N/mm²
RECINSTOLE
Empfohlene Einbautoleranzen Welle/Nabe
h8/H8
TECHURL
Technische Hinweise
https://walther-flender.de/en/en/timing-belt-drives/component-parts/clamping-sets/clamping-sets/
ANWENDURL
Anwendungsoptimierte Zahnriemenscheiben
https://walther-flender.de/en/tools-project-requests/tools/3d-pulley-online-configurator/
BERECHTOOLURL
Spannsatz auslegen
https://walther-flender.de/en/tools-project-requests/online-form-project-request/clamping-sets-for-shaft-hub-connection/
ZAHNURL
Link für Zahnriemen
https://walther-flender.partcommunity.com/3d-cad-models/zahnriemen-walther-flender?info=walther_flender%2Fzahnriemen&languageiso=en