??
Catalog navigation
Download CAD models
No generation actions are associated with this part
CAD model selection
Selectable products: 5
HELP_VARIABLE
Company
BENE INOX - Visserie et boulonnerie - Eléments de fixation
Description
Modèle 232020 - Charnière à piano noeud roulé percée fraisée
Bill of material
Béné Inox 232020-25
REF
Référence
B
mm
D
2 mm
C
0,6 mm
A
+/-2%
2000 mm
INFOS
Informations
Sur demande : coupe à la longueur