피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
카탈로그 탐색
언어선택:
français
français
품질보증 정보
카탈로그: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
생성됨: 18.02.2010
카탈로그의 특징:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Emile Maurin 32-113-12-20X1,5
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Elements de centrage
Doigts d'indexage
32_11
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{emile_maurin_esm/elements_de_centrage/doigt_indexage/32_11/32_11_2.prj},{NB=emile_maurin_32-113-12-20X1,5_0},{REF=32-113-12-20X1,5},{POS=0},{MATIERE=Acier},{VERSION=Avec écrou},{D1=12},{D2=M20x1,5},{D3=20},{L1=69.0},{L2=12},{L3=36},{L4=52},{ED=21},{EF=58},{INFOS=INFOTEXTE},{L5=52},{VERS=9},{COLOR=0.25, 0.25, 0.25, 0.00},{D2X='1','M20','2','M20x1,5'},{POSX=eingerastet,ausgerastet},{PPATH=32_11_1/32_11_1_asmtpl.prj},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 36
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 32-11-2 - Avec Dispositif De Blocage Et Poignée Plastique
Nomenclature
Emile Maurin 32-113-12-20X1,5
REF
Référence
32-113-12-20X1,5
32-113-12-20X1,5
POS
Position
fermé
ouvert
fermé
ouvert
MATIERE
Acier
Acier
VERSION
Avec écrou
Avec écrou
D1
(-0.02-0.04)
12
12
mm
D2
M20x1,5
M20x1,5
D3
20
20
mm
L1
69.0
69.0
mm
L2
12
12
mm
L3
+1.5
36
36
mm
L4
52
52
mm
ED
Élasticité début
21
21
EF
Élasticité fin
58
58
INFOS
Informations
정보
INFOTEXTE