您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
Catalog navigation
可提供的產品目錄語言:
français
français
QA認證資訊
目錄: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Created: 18.02.2010
產品目錄的特殊屬性:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Emile Maurin 32-1215-6
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Elements de centrage
Doigts d'indexage
32_121
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{emile_maurin_esm/elements_de_centrage/doigt_indexage/32_121/32_1215.prj},{NB=emile_maurin_32-1215-6},{REF=32-1215-6},{CODE=51752},{DESCRIPTION=PMT.200-SST-6-M12x1.5-A},{VER=1},{DIM01=6},{DIM02=M12x1.5},{DIM02X=12},{DIM03=17},{DIM04=15.5},{DIM05=26.5},{DIM06=5.5},{DIM07=26},{DIM08=8},{DIM09=-},{DIM09X=0},{DIM10=14},{DIM11=-},{DIM11X=0},{DIM12=9},{DIM13=35},{DIM14=10},{DIM15=2000},{WEIGHT=20},{PPATH=32_1215/32_1215_asmtpl.prj},{MATIERE=Inox},{VERSION=Sans écrou},{D1=6},{D2=M12x1,5},{D3=15.5},{L1=51},{L2=8},{L3=26},{L4=26.5},{L5=8},{S1=14},{S2=19},{COUPLE=10},{ELASTICITE1=9},{ELASTICITE2=35},{INFOS=INFOTEXTE},{SHOW=1},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 2
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 32-1215 - Doigt d'indexage à came, avec dispositif de blocage, technopolymère - Doigt inox - Sans écrou
Nomenclature
Emile Maurin 32-1215-6
REF
Référence
32-1215-6
32-1215-6
MATIERE
Doigt
Inox
VERSION
Sans écrou
D1
6
6
mm
D2
M12x1,5
M12x1,5
D3
15.5
15.5
mm
L1
51
51
mm
L2
8
8
mm
L3
26
26
mm
L4
26.5
26.5
mm
L5
8
8
mm
S1
14
14
mm
S2
19
19
mm
COUPLE
Couple de serrage
10
10
Nm
ELASTICITE1
Début
9
9
N
ELASTICITE2
Fin
35
35
N
INFOS
Informations
Information
INFOTEXTE