피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
카탈로그 탐색
언어선택:
français
français
품질보증 정보
카탈로그: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
생성됨: 18.02.2010
카탈로그의 특징:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Emile Maurin 32-1435-6
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Elements de centrage
Doigts d'indexage
32_143
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{emile_maurin_esm/elements_de_centrage/doigt_indexage/32_143/32_1435.prj},{NB=emile_maurin_32-1435-6_0},{REF=32-1435-6},{PARTNUMBER=GN 721.6-6-M12x1,5-LB},{NORMNR=GN 721.6},{L5=32},{FEDERDRUCK1=9},{FEDERDRUCK2=21},{VER=3.000},{WEIGHT=0,0313},{CTN=73182900},{ROHS=YES},{INFOGANTER=Produktdetails},{PPATH=32_1435/32_1435_asmtpl.prj},{MATIERE=Inox},{VERSION=Butée à gauche},{FINITION=Sans écrou},{POS=0},{D1=6},{D2=M12x1,5},{D3=12},{L1=47},{L2=8},{L3=26},{L4=32},{ELASTICITE1=8},{ELASTICITE2=18},{INFOS=INFOTEXTE},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 3
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 32-1435 - Doigt d'indexage avec dispositif de blocage, poignée plastique et butée à 180°, inox - Butée à gauche - Sans écrou
Nomenclature
Emile Maurin 32-1435-6
REF
Référence
32-1435-6
32-1435-6
MATIERE
Inox
VERSION
Butée à gauche
FINITION
Sans écrou
POS
Position
Fermé
Ouvert
Fermé
Ouvert
D1
-0.02/-0.04
6
6
mm
D2
M12x1,5
M12x1,5
D3
12
12
mm
L1
47
47
mm
L2
8
8
mm
L3
+1.5
26
26
mm
L4
32
32
mm
ELASTICITE1
Début
8
8
N
ELASTICITE2
Fin
18
18
N
INFOS
Informations
정보
INFOTEXTE