피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
카탈로그 탐색
언어선택:
français
français
품질보증 정보
카탈로그: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
생성됨: 18.02.2010
카탈로그의 특징:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Emile Maurin 32-445-12-6
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Elements de centrage
Doigts d'indexage
32_44
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{emile_maurin_esm/elements_de_centrage/doigt_indexage/32_44/32_445.prj},{NB=emile_maurin_32-445-12-6_0},{REF=32-445-12-6},{PARTNUMBER=GN 822.7-6-M12-B},{NORMNR=GN 822.7},{D11=6},{D22=M12},{D2X='M12','M12','M12x1.5','M12x1.5'},{P=1.5},{K=23.5},{SW=14},{FEDERDRUCK1=10},{FEDREDRUCK2=23},{X=7.5},{PPATH=32_445/32_445_asmtpl.prj},{WEIGHT=0.040},{CTN=73182900},{ROHS=YES},{INFOGANTER=Produktdetails},{MATIERE=Inox},{BOUTON=Polyamide},{DB=Sans},{POS=0},{D1=M 12},{D2=6},{D3=28},{D4=20},{L1=40.5},{L2=7},{L3=10},{L4=23.5},{S1=14},{E1=10},{E2=23},{INFOS=INFOTEXTE},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 14
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 32-445 - Doigt d'indexage miniature sans dispositif de blocage inox - Bouton polyamide
Nomenclature
Emile Maurin 32-445-12-6
REF
Référence
32-445-12-6
32-445-12-6
MATIERE
Inox
BOUTON
Polyamide
DB
Dispositif de blocage
Sans
POS
Position
Fermé
Ouvert
Fermé
Ouvert
D1
M 12
M 12
D2
6
6
mm
D3
28
28
mm
D4
20
20
mm
L1
40.5
40.5
mm
L2
min
7
7
mm
L3
10
10
mm
L4
23.5
23.5
mm
S1
14
14
mm
E1
Elasticité début
10
10
N
E2
Elasticité fin
23
23
N
INFOS
Informations
정보
INFOTEXTE