피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
카탈로그 탐색
언어선택:
français
français
품질보증 정보
카탈로그: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
생성됨: 18.02.2010
카탈로그의 특징:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Emile Maurin 32-848-12
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Elements de centrage
Doigts d'indexage
32_84
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{emile_maurin_esm/elements_de_centrage/doigt_indexage/32_84/32_848.prj},{NB=emile_maurin_32-848-12_1},{REF=32-848-12},{POS=1},{D1=12},{D2=6.1},{L1=68},{L2=14},{L3=35},{L4=37},{L5=48},{L6=34},{L7=10},{H1=7.5},{H2=6},{S1=20},{ELASTICITE2=15},{ELASTICITE=50},{INFOS=INFOTEXTE},{FEDERDRUCK=16 / 45},{PARTNUMBER=GN 722.2-12-20-B-A4},{H22=1.5},{L11=54},{FARBE=ZB - verzinkt, blau passiviert},{PPATH=32_842_844/32_842_844_asmtpl.prj},{WEIGHT=0.1343},{CTN=73269098},{ROHS=YES}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 6
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 32-848 - Doigt d'indexage avec dispositif de blocage et embase, inox - Poignée parallèle
Nomenclature
Emile Maurin 32-848-12
REF
Référence
32-848-12
32-848-12
POS
Position
fermé
ouvert
fermé
ouvert
D1
12
12
mm
D2
+0,3
6.1
6.1
mm
L1
68
68
mm
L2
14
14
mm
L3
35
35
mm
L4
37
37
mm
L5
48
48
mm
L6
34
34
mm
L7
10
10
mm
H1
7.5
7.5
mm
H2
6
6
mm
S1
20
20
mm
ELASTICITE2
Fin
15
15
N
ELASTICITE
Début
50
50
N
INFOS
Informations
정보
INFOTEXTE