피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
카탈로그 탐색
언어선택:
français
français
품질보증 정보
카탈로그: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
생성됨: 18.02.2010
카탈로그의 특징:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Emile Maurin 32-942-12-6
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Elements de centrage
Doigts d'indexage
32_94
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{emile_maurin_esm/elements_de_centrage/doigt_indexage/32_94/32_942.prj},{NB=emile_maurin_32-942-12-6_0},{REF=32-942-12-6},{POS=0},{D1=M12x1.5},{D2=6},{D3=23},{L1=58},{L2=6},{L3=22},{L4=6},{L5=30},{S1=14},{ELASTICITE=6.5},{ELASTICITE2=19.0},{INFOS=INFOTEXTE},{NORMNR=GN 817.2},{POSX=eingerastet,ausgerastet},{NDM=12.000},{KDM=10.160},{P=1.500},{L33=17.000},{M=6.000},{ABSTANDX=11.0},{PPATH=32_942/32_942_asmtpl.prj},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 10
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 32-942 - Doigt d'indexage avec dispositif de blocage et tête longue inox - Sans écrou
Nomenclature
Emile Maurin 32-942-12-6
REF
Référence
32-942-12-6
32-942-12-6
POS
Position
fermé
ouvert
fermé
ouvert
D1
M12x1.5
M12x1.5
D2
-0.02 / -0.04
6
6
mm
D3
23
23
mm
L1
58
58
mm
L2
min.
6
6
mm
L3
22
22
mm
L4
6
6
mm
L5
30
30
mm
S1
14
14
mm
ELASTICITE
Début
6.5
6.5
N
ELASTICITE2
Fin
19.0
19.0
N
INFOS
Informations
정보
INFOTEXTE