??
Catalog navigation
Download CAD models
Previews
3D
2D
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 36-155 - Grenouillère à levier zamac - Avec serrure - Chromé
Nomenclature
Emile Maurin 36-155-160
REF
Référence
36-155-160
MAT
Matière
Chromé
L1
156 mm
L2
127 mm
L3
22 mm
L4
±0.5
52.4 mm
L5
9.5 mm
L6
33.3 mm
L7
±0.1
25.4 mm
L8
±0.1
25.4 mm
L9
18 mm
D1
M 5
H1
32 mm
H2
22 mm
H3
17.5 mm
C
Charge
2200 N
RR
Résistance rupture
3700 N
INFOS
Informations
Information
INFOTEXTE