??
Catalog navigation
Download CAD models
Previews
3D
2D
CAD model selection
Selectable products: 2
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 36-371 - Grenouillère à lame acier avec ressort à torsion - Sans réceptacle
Nomenclature
Emile Maurin 36-371-82
REF
Référence
MAT
Matière
Acier
L1
mm
L2
mm
L3
16 mm
L4
13 mm
L5
35 mm
L6
48 mm
L7
12.7 mm
L8
min. / max.
mm
L9
14 mm
L10
35 mm
D1
5.5 mm
H1
mm
INFOS
Informations
Information
INFOTEXTE