??
Catalog navigation
Download CAD models
Previews
3D
2D
CAD model selection
Selectable products: 4
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 36-53 - Grenouillère à crochet, acier ou inox
Nomenclature
Emile Maurin 36-532-100
REF
MATIERE
VERSION
F1
1000 N
POS
Position
D1
3 mm
D2
mm
D3
mm
H1
17 mm
H2
13 mm
H3
mm
L1
114 mm
L2
72 mm
L3
mm
L4
15.5 mm
L5
15 mm
L6
mm
L7
36 mm
L8
mm
L9
mm
L10
5 mm
L11
15 mm
L12
12 mm
L13
28 mm
L14
19 mm
INFOS
Information
INFOTEXTE