??
Catalog navigation
Download CAD models
Previews
3D
2D
CAD model selection
Selectable products: 16
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 92-106 - Connecteur de tube en croix aluminium pour tubes ronds ou carrés
Nomenclature
Emile Maurin 92-1062-40-50
REF
Référence
MATIERE
VERSION
D1
mm
S1
mm
D2S2
d2/s2
mm
D3
M8 mm
D4
M10 mm
L1
120 mm
L2
60 mm
L3
98 mm
L4
55 mm
L5
76 mm
L6
79 mm
INFOS
Informations
Information
INFOTEXTE