??
Catalog navigation
Download CAD models
Previews
3D
2D
CAD model selection
Selectable products: 4
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 92-181 - Connecteur de tube articulé technopolymère, à embase
Nomenclature
Emile Maurin 92-1812-30
REF
Référence
COULEUR
VERSION
D1
30 mm
D2
6.5 mm
D3
M8
H1
108 mm
H2
8 mm
H3
33 mm
H4
42 mm
L1
75 mm
L2
60 mm
C1
12 Nm
F1
3000 N
M1
33 Nm
M2
Nm
INFOS
Informations
Information
INFOTEXTE