??
Catalog navigation
Download CAD models
Previews
3D
2D
CAD model selection
Selectable products: 10
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 92-517/518 - Connecteur de tube articulé petit modèle aluminium
Nomenclature
Emile Maurin 92-517-18
REF
Référence
MAT
Matière
D1
mm
D2
6.5 mm
D3
M 6
D4
M 6
L1
64 mm
L2
25 mm
L3
25 mm
L4
29.5 mm
H1
12.5 mm
S1
10 mm
MANETTE
Manette indexable (ref. à commander)
92-911-M6-22
INFOS
Informations
Information
INFOTEXTE