??
Catalog navigation
下載CAD模型
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
可提供的產品: 2
HELP_VARIABLE
公司
Misumi
描述
NBLTS8-45, HBLTS8-45 - 8-45系列用 厚型支架 - 边长45°
明细表
NBLTS8-45
PN
型号
TP
选择类型
MAT
材质
ST
表面处理
本色阳极氧化处理
FEAT
特长
厚型支架
ALT1
追加盖板安装孔加工
ALT2
适用螺栓/配备螺帽
MASS
重量
80 g
AB
适用螺栓
CBM8-20
NOB
螺栓数量
2
AN
适用T形螺帽
HNTT8-8
NON
T型螺帽数
2
AL
关于容许负载
2058 N