피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
카탈로그 탐색
언어선택:
Deutsch
English
español
français
italiano
日本語
한국어
português
русский
中文
한국어
NCMB106-0050S
SMC Corporation
액추에이터
인치 사이즈 실린더
NCM Stainless Steel Body Cylinders
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{smc_jp/actuator/inch_size_cylinder/ncm/ncm_s_asmtab.prj},{NB=NCMB106-0050S(0_0_0)},{BORE=(106) 1-1/16\"},{BOREX=106},{MOUNT=(B) Front nose mount},{MOUNTX=B},{MAGNET=},{AUTOSW=},{LEAD=},{NUMBER=},{STROKE=0.5},{POS=0},{STOP=0},{BUMPER=},{ACTION=S},{OPTION=},{THREAD=0},{JMMODEL=JM-03},{MJMMODEL=JM-08},{PPATH=ncm_s/assembly/ncm_s_asmsbl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 15
HELP_VARIABLE
회사명
SMC Corporation
내용
NCM_S/NCDM_S - Air Cylinder: Standard, Single Acting, Spring Return/Extend
BOM
NCMB106-0050S
BORE
Bore size
(106) 1-1/16"
(106) 1-1/16"
MOUNT
Mounting
(B) Front nose mount
(B) Front nose mount
MAGNET
Built-in magnet
(-) None
(D) Built-in magnet with auto switch
(-) None
(D) Built-in magnet with auto switch
AUTOSW
Auto switch
N/A
N/A
LEAD
Lead wire length
N/A
N/A
NUMBER
Number of auto switches
N/A
N/A
STROKE
Stroke
0.500
1.000
1.500
2.000
3.000
4.000
0.500
1.000
1.500
2.000
3.000
4.000
인치
POS
Position
인치
STOP
Stroke option
Standard stroke
Manufacturable stroke
Standard stroke
Manufacturable stroke
COM
Comment
-
BUMPER
Bumper
(-) Without bumper
(C) Bumper
(-) Without bumper
(C) Bumper
ACTION
Action
(S) Spring return
(T) Spring extend
(S) Spring return
(T) Spring extend
OPTION
Option
N/A
N/A
THREAD
Thread on/off
on
off
on
off