피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
카탈로그 탐색
언어선택:
Deutsch
English
français
italiano
日本語
한국어
中文
한국어
NETSUS0.05-200-A100-B100
Misumi
誘명꽣
커버판넬/펀칭 메탈
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{misumi/metric/41_cover_panels/netsus.prj},{NB=NETSUS0.05-200-A100-B100},{NO=0.05-200},{MAT=316 Stainless Steel},{AP=Interweave · No Frame},{A=100},{B=100},{T=0.09},{D=0.05},{ME=200},{BR=1}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 2
HELP_VARIABLE
회사명
Misumi
내용
NETSUS - 네트 -프레임없음타입
BOM
NETSUS0.05-200-A100-B100
PN
형번
NETSUS0.05-200-A100-B100
NETSUS0.05-200-A100-B100
NO
번호
0.05-200
0.05-200
MAT
재질
SUS316
SUS316
A
A지정 1mm단위
mm
값 입력 A
A지정 1mm단위
mm
cm
inch
ft
확인
B
B 지정1mm단위
mm
T
0.09
0.09
mm
D
0.05
0.05
mm
ME
ME 1인치당 메쉬수
200
200