피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
카탈로그 탐색
언어선택:
English
English
NRC-6
WMBerg
INCH
Couplings and Clutches
Slip Couplings, Clutches
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{wmberg/b2000/couplings_and_clutches/slip_couplings_clutches/h50.prj},{NB=NRC-6},{PN=NRC-6},{DES=Roller Clutches},{CN=Master Inch/Metric Catalog},{CP=H50},{BORE=3/8},{H=5/8},{B=0.500},{MT=50.40},{HD=0.6245},{OS=14000},{SSN=LMS-46-12},{SD=0.3750},{B1=0.3750},{H1=0.6250},{S1=0.375}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 6
HELP_VARIABLE
Company
WMBerg
Description
NRC - Roller Clutches - For 1/8" to 3/4" Hardened Shafts - Drawn Cup Design
Bill of material
NRC-6
PN
Product No.
NRC-6
NRC-6
DES
Description
Roller Clutches
CN
Catalog Name
Master Inch/Metric Catalog
BORE
Bore
3/8
3/8
인치
H
Clutch Outside Diameter
5/8
5/8
인치
B
Width (+.000/-.008)
0.500
0.500
인치
MT
Max. Torque
50.40
50.40
LB.IN.
HD
Housing Diameter (+.0010/-.0000)
0.6245
0.6245
인치
OS
Overrun Speed (Max)
14000
14000
RPM
SSN
Shafting Stock Number
LMS-46-12
LMS-46-12
SD
Shaft Diameter (+.0000/-.0005)
0.3750
0.3750
인치