피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
카탈로그 탐색
언어선택:
English
日本語
中文
English
품질보증 정보
카탈로그: CHELIC
생성됨: 24.03.2015
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
CHELIC
PAF-05
CHELIC
Vacuum_equipments
vacuum pad
PAF SERIES-Vertical connection
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{chelic/vacuum_equipments/vacuum-pad/paf/paf-5.prj},{NB=PAF-05},{MODEL=Circle},{OBJECT=PAF-05},{A=5},{B=30.5},{PU=PU pipe 6x4},{SCM=}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 3
HELP_VARIABLE
Company
CHELIC
Description
PAF-5 - Vertical connection
Bill of material
PAF-05
MODEL
Pad type
Circle pad
OBJECT
Item
PAF-05
PAF-05
A
Pad dia
5
5
mm
B
Whole length
30.5
30.5
mm
PU
Size of PU tube
PU pipe 6x4
mm
SCM
Suction cup material
Bkank
NBR
Silicon
Uret-hane
Bkank
NBR
Silicon
Uret-hane