피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
카탈로그 탐색
언어선택:
English
English
PGS95-256 High
WMBerg
METRIC
Gears
Pin Hub Spur Gears
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{wmberg/m2001/m_gears/pin_hub_spur_gears/mb29.prj},{NB=PGS95-256 High},{PN=PGS95-256},{LOD=High},{DES=PIN HUB SPUR GEAR},{CN=Master Inch/Metric Catalog},{CP=B29},{MAT=Stainless Steel DIN 1.4305},{QC=DIN 7/AGMA 10},{MOD=0.4},{PA=20},{N=256},{N1=256.000},{LOD2='High','Low'},{PD=102.40},{OD=103.20},{HD=12},{B=8},{FW=5},{FW1=5.0000},{HS=pin hub},{PSTOL=0.0100},{B1=12.0000},{B2=3.5000},{H=12.0000},{MM=0.560}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 72
HELP_VARIABLE
Company
WMBerg
Description
PGS95 & PGA95 - Precision Spur Gears - 0.4 Module 8mm Bore 5mm Face Pin Hub Style - 20° Pressure Angle
Bill of material
PGS95-256 High
PN
Product No.
PGS95-256
PGS95-256
LOD
Level of details
High
Low
High
Low
DES
Description
PIN HUB SPUR GEAR
CN
Catalog Name
Master Inch/Metric Catalog
MAT
Material
Stainless Steel DIN 1.4305
Stainless Steel DIN 1.4305
QC
Quality Class
DIN 7/AGMA 10
MOD
Module
0.4
PA
Pressure Angle
20
°
N
Number of Teeth
256
256
PD
Pitch Diameter
102.40
102.40
mm
OD
Outside Diameter
103.20
103.20
mm
HD
Hub Diameter
12
mm
B
Bore
8
mm
FW
Face Width
5
mm
HS
Hub Style
pin hub