您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
Catalog navigation
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
español
français
italiano
English
7747990
GAMM
13-Pistoncino_a_molla_e_pressori
Mini_pistoncini
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{gamm/13-pistoncino_a_molla_e_pressori/mini_pistoncini/pkax.prj},{NB=7747990},{SHA256=ZrgVnTOIImZzTHmndpLbPQbs9+6mZtjLauOZ4OEaXec=},{INAME=7747990},{NAME=7747990},{NNCUSTOM=PKAX},{NTCUSTOM=Pistoncini a molla e pressori},{NBCUSTOM=7747990},{LINACUSTOM=7747990},{STEPFILE=7747990.stp},{PNGFILE=PKAX},{DWGFILE=PKAX},{CODE=7747990},{MOD=PKAX/18 M10x1},{D=18},{D1=6},{D2=M10x1},{L1=31},{L2=7},{L3=4},{SW=10},{WGT=19},{MAT=Volantino, corpo, puntale e molla in acciaio inox AISI 303, con posizione di bloccaggio.}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 2
HELP_VARIABLE
Company
GAMM
Description
PKAX - Mini pistoncino
Bill of material
7747990
CODE
code
7747990
7747990
MOD
Modello
PKAX/18 M10x1
PKAX/18 M10x1
D
18
18
mm
D1
6
6
mm
D2
M10x1
M10x1
mm
L1
31
31
L2
7
mm
L3
4
4
mm
SW
10
10
mm
WGT
weight
19
19
g
MAT
Materiale
Volantino, corpo, puntale e molla in acciaio inox AISI 303, con posizione di bloccaggio.