??
Catalog navigation
Download CAD models
Previews
3D
2D
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Firma
MTP - Schwehla
Beschreibung
RBAU - MTP Rollenbahn RBA, Antrieb unterhalb
Stückliste
MTP Rollenbahn RBAU
RL
Rahmenlänge
mm
Enter value for RL
Rahmenlänge
mm
cm
inch
ft
EBL
Einbaulänge
mm
Enter value for EBL
Einbaulänge
mm
cm
inch
ft
T
Rollenteilung
mm
RD
Rollendurchmesser
mm
HS
Seitenführungshöhe
mm
Enter value for HS
Seitenführungshöhe
mm
cm
inch
ft
AP
Antriebsposition
LM
Lage Motor
LK
Lage Klemmkasten
FGS
Fördergeschwindigkeit
m/min
RA
Rollenanzahl
12
REA
Rollenerstabstand
80.9 mm
MP
Motorposition
500.0 mm
FD
135 mm
MD
139 mm
ML
160 mm