??
Catalog navigation
Download CAD models
Previews
3D
2D
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Company
Berger Tools
Description
REF. 641 - Ejecteur tête cylindrique nitruré rodé
Bill of material
REF. 641 D=12 L=100 mm
ARTNR
EP-A-NBL 12,0X100
DESC
Désignation
REF. 641 D=12 L=100 mm
D
12.0 mm
L
100 mm
INFO
Info produit (PDF)
Ouvrir page catalogue