??
Catalog navigation
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
2D
Выбор CAD модели
Снятый с производства продукт
Продукт снят с производства с 29 сент. 2023 г.. Пожалуйста, не используйте для новых проектов.
Альтернативная(ые) деталь(и)
Следует ли использовать запасную деталь?
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
CKD
Description
RGIS080 - With options
Bill of material
RGIS080-002270S1S1-NNF08A
MODEL
Model no.
RGIS
SI
Shaft Interval
080 : 80 mm
IN
Indexing number
n
TIA
Total index angle
θt
CC
Cam curve
CHD
Cam helix direction/dwell No.
SOTOS
Shape of the output shaft
IPATMOH
Installation position and the material of housing
ISSCLS
Input shaft specification code(left shaft)
ISSCRS
Input shaft specification code(right shaft)
OSSC
Output shaft specification code
TSGS
Torque saver /guard size
TSGRTTR
Torque saver /guard Release/Trip Torque range
INFOTEXT
Product Info
Product Info