피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
카탈로그 탐색
언어선택:
Deutsch
English
français
English
SO NV 51A00-1/8 068.0001.020
SERTO
Valves
Valves stainless steel
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{serto/12_ventile/03_ventile_inox/so_nv_51a00.prj},{NB=SO NV 51A00-1/8 068.0001.020},{TYPE=SO NV 51A00-1/8},{MATNR=068.0001.020},{G=G1/8},{GX=9.728},{BAR=100},{SW1=14},{SW2=14},{L=32.0},{D=20.0},{H=41.0},{B=10.0},{BX=9},{F=14.5},{IK=8.5},{ZK=15.0},{EK=3.5},{KKVK=2.5},{KG=4.900},{WERKSTOFF=1.4571 (Edelstahl)}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 3
HELP_VARIABLE
Company
SERTO
Description
SO NV 51A00 - Regulating valve with female thread
Bill of material
SO NV 51A00-1/8 068.0001.020
TYPE
Type
SO NV 51A00-1/8
SO NV 51A00-1/8
MATNR
Mat.-Nr.
068.0001.020
068.0001.020
G
Thread G
G1/8
G1/8
BAR
Working pressure (PN)
100
100
bar
SW1
14
14
mm
SW2
14
14
mm
L
32.0
32.0
mm
D
20.0
20.0
mm
H
41.0
41.0
mm
B
10.0
10.0
mm
F
14.5
14.5
mm
IK
8.5
8.5
mm
ZK
15.0
15.0
mm
EK
3.5
3.5
mm
KKVK
2.5
2.5
mm
KG
Weight kg/100
4.900
4.900
kg
WERKSTOFF
Werkstoff
1.4571 (inox)