您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
Catalog navigation
可提供的產品目錄語言:
English
日本語
中文
中文
SPA118-2
NBK (锅屋百迪株式会社)
滑轮
ISOMEC SP 滑轮
SPA
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
CAD模型選擇
{nbk/pulley/isomec_sp_pulley/spa/spa_2.prj},{NB=SPA118-2},{CN=SPA118-2},{DD=118},{DE=123.5},{BN=1610},{DMAX=42(38)},{TYPE=41UR},{DB=-},{L=25},{S1=-},{S2=10},{W=35},{H=19},{CADDATA=SPA1182},{INERTIA=0.00347},{WEIGHT=1.65},{PRICE=4,43},{VERS=13}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 27
HELP_VARIABLE
公司
NBK (锅屋百迪株式会社)
描述
SPA-2
明细表
SPA118-2
CN
型号
SPA118-2
SPA118-2
DD
基准直径
118
118
mm
DE
外径 de
123.5
123.5
mm
BN
轴衬型号
1610
1610
DMAX
最大轴孔径
42(38)
42(38)
mm
TYPE
类型
41UR
41UR
DB
尺寸db
-
-
mm
L
尺寸1
25
25
mm
S1
尺寸s1
-
-
mm
S2
尺寸s2
10
10
mm
W
尺寸w
35
mm
H
尺寸h 0~+2
19
19
mm
INERTIA
惯性时刻
0.00347
0.00347
kg*m2
WEIGHT
重量
1.65
1.65
kg