您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
Catalog navigation
可提供的產品目錄語言:
English
日本語
한국어
中文
中文 (繁體)
中文 (繁體)
QA認證資訊
目錄: CKD
Created: 08.04.2013
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
CKD
USC-L2-00-50B-25-F-H0H-R
CKD
空壓氣缸
附煞車、附鎖定氣缸
附防止自在定位掉落中口徑氣缸 USC
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{ckd_cn/cylinder/brake_cylinder/usc_series/usc_with_switch_l_asmtab.prj},{NB=USC-L2-00-50B-25-F-H0H-R-(0-41)},{TYPE=USC},{MA=00},{BORE=50},{CUS=B},{STROKE=25},{LOCKD=F},{SWM=H0},{LWD=H},{LWL=},{SWP=R},{OPTBLWS=},{OPTPRM=},{OPTCNP=},{OPTCOPPTFE=},{ACC1=},{ACC2=},{ACC3=},{POS=0},{INFOTEXT=Product Info },{PPATH=parts/usc_l_asmtpl.prj},{A=28},{B=27},{C=26},{BA=10.0},{BC=43.5},{BD=25.0},{BE=54.0},{BF=20.0},{BG=7},{BH=8.0},{D=20},{DA=M8},{DB=12},{DC=4},{EE=Rc3/8},{F=0},{G=28},{J=38},{K=66},{KK=M18 x 1.5},{L=41.0},{LX=[41:43.5]},{LL=101},{MM=20},{MN=8},{MO=17},{N=2.5},{Q=14},{SD=48},{T=11},{V=20.5},{WF=37},{X=222.5}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 5
HELP_VARIABLE
公司
CKD
描述
附耐強磁場開關USC-L2
明細表
USC-L2-00-50B-25-F-H0H-R
TYPE
型號
USC : 複動/單側活塞桿型
USC-G1 : 複動/圈狀刮環型
USC : 複動/單側活塞桿型
USC-G1 : 複動/圈狀刮環型
MA
安裝形式
00:基本型
LB:軸向腳架型
FA:活塞桿側法蘭型
FB:頭蓋端法蘭型
FC : 頭蓋側特殊法蘭型
CA:一山吊耳型
CB :二山吊耳型(添附插銷及止環)
TC : 中間耳軸型
TA : 活塞桿側耳軸型
TB : 頭蓋側耳軸型
00:基本型
LB:軸向腳架型
FA:活塞桿側法蘭型
FB:頭蓋端法蘭型
FC : 頭蓋側特殊法蘭型
CA:一山吊耳型
CB :二山吊耳型(添附插銷及止環)
TC : 中間耳軸型
TA : 活塞桿側耳軸型
TB : 頭蓋側耳軸型
BORE
氣缸內徑
50
50
mm
CUS
緩衝型
B:兩側附緩衝
R:活塞桿側附緩衝
H:頭蓋端附緩衝裝置
N:無緩衝
B:兩側附緩衝
R:活塞桿側附緩衝
H:頭蓋端附緩衝裝置
N:無緩衝
STROKE
行程
mm
Enter value for STROKE
行程
mm
cm
inch
ft
確定
LOCKD
鎖定方向
F : 前進方向鎖定
B : 後退方向鎖定
F : 前進方向鎖定
B : 後退方向鎖定
SWM
開關型號
H0 : Strong magnetic field proof switch, proximity, 2 wire
H0Y : Strong magnetic field proof switch, proximity, 2 wire
H0 : Strong magnetic field proof switch, proximity, 2 wire
H0Y : Strong magnetic field proof switch, proximity, 2 wire
LWL
導線長度
無記號:1 m(標準)
3:3 m(選購品)
5:5 m(選購品)
無記號:1 m(標準)
3:3 m(選購品)
5:5 m(選購品)
SWP
開關位置
R:活塞桿側附1個
H:頭蓋端附1個
D:附2個
R:活塞桿側附1個
H:頭蓋端附1個
D:附2個
OPTBLWS
選購品 防塵套
無記號:無
J : 防塵套 最高環境溫度100℃, 瞬間最高溫度 200℃
L: 防塵套 最高環境溫度250℃, 瞬間最高溫度 400℃
無記號:無
J : 防塵套 最高環境溫度100℃, 瞬間最高溫度 200℃
L: 防塵套 最高環境溫度250℃, 瞬間最高溫度 400℃
OPTPRM
選項 活塞桿材質
無記號:無
M:活塞桿材質(不鏽鋼)
無記號:無
M:活塞桿材質(不鏽鋼)
OPTCNP
選項 緩衝針閥位置
無記號: 緩衝針閥位置R(標準)
S : 緩衝針閥位置S
T : 緩衝針閥位置T
無記號: 緩衝針閥位置R(標準)
S : 緩衝針閥位置S
T : 緩衝針閥位置T
OPTCOPPTFE
選項 銅離子防止處理
無記號:無
P6:銅離子防止處理規格
無記號:無
P6:銅離子防止處理規格
ACC1
附屬配件
無記號:無
I:一山關節
Y : 二山關節(附插銷及止環)
無記號:無
I:一山關節
Y : 二山關節(附插銷及止環)
ACC2
附屬配件
無記號:無
無記號:無
ACC3
附屬配件
無記號:無
無記號:無
POS
行程位置
mm
Enter value for POS
行程位置
mm
cm
inch
ft
確定
INFOTEXT
產品信息
產品信息
A
28
28
mm
B
27
27
mm
C
26
26
mm
BA
10.0
10.0
mm
BC
43.5
43.5
mm
BD
25.0
25.0
mm
BE
54.0
54.0
mm
BF
20.0
20.0
mm
BG
7
7
mm
BH
8.0
8.0
mm
D
20
20
mm
DA
螺牙種類
M8
M8
DB
12
12
mm
DC
4
4
mm
EE
螺牙種類
Rc3/8
Rc3/8
F
0
0
mm
G
28
28
mm
J
38
38
mm
K
66
66
mm
KK
螺牙種類
M18 x 1.5
M18 x 1.5
L
mm
Enter value for L
mm
cm
inch
ft
確定
LLPLUS
LL+行程
126
126
mm
LL
101
101
mm
MM
20
20
mm
MN
8
8
mm
MO
17
17
mm
N
2.5
2.5
mm
Q
14
14
mm
SD
48
48
mm
T
11
11
mm
V
20.5
20.5
mm
WF
37
37
mm
XPLUS
X+行程
247.5
247.5
mm
X
222.5
222.5
mm
BB
-
mm
BD1
-
mm
BD2
-
mm
L1
-
mm
O
73
73
mm
P
43
43
mm
RD
6
6
mm
HD
-
mm
LAPLUS
LA+行程
-
mm
LA
-
mm
LB
-
mm
LC
-
mm
LD
-
mm
LF
-
mm
LGPLUS
LG+行程
-
mm
LG
-
mm
LH
-
mm
LR
-
mm
LS
-
mm
LT
-
mm
FAPLUS
FA+行程
-
mm
FA
-
mm
FC
-
mm
FD
-
mm
FF
-
mm
FGPLUS
FG+行程
-
mm
FG
-
mm
MT
-
mm
FH
-
mm
FJPLUS
FJ+行程
-
mm
FJ
-
mm
FL
-
mm
FM
-
mm
FT
-
mm
CAPLUS
CA+行程
-
mm
CA
-
mm
CD
-
mm
CE
-
mm
CF
-
mm
CI
-
mm
CJPLUS
CJ+行程
-
mm
CJ
-
mm
CQ
-
mm
CV
-
mm
CW
-
mm
AQ
-
mm
AQPLUS
-
mm
TB
-
mm
TC
-
mm
TD
-
mm
TE
-
mm
TF
-
mm
TG
-
mm
TJ
-
mm
TM
-
mm
TN
-
mm
TK
-
mm
TYPLUS
TY+行程/2
-
mm
TY
-
mm
TZPLUS
TZ+行程/2
-
mm
TZ
-
mm