??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Pepperl+Fuchs
Beschreibung
V1-W-7M-PVC - Sensor-Aktor-Kabel
Stückliste
V1-W-7M-PVC
MANUID
V1-W-7M-PVC
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Kabeldose V1-W-7M-PVC
EAN
4050143185559
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
V1-W-7M-PVC
AAS488001
Art des Steckkontaktes (gehäuseseitig)
AAB226007
Anordnung der Kabelzuführung (gehäuseseitig)
abgewinkelt
AAB397006
Ausführung der Leitung
Kabel
AAB419007
Ausführung des elektrischen Anschlusses (gehäuseseitig)
M12
AAB593006
Farbe des Kabelmantels
grau
AAB733006
Kabellänge
7 m
AAT080001
Polzahl
4
AAC202007
Werkstoff der Kontaktbeschichtung
Au
BAD391008
LED-Anzeige vorhanden
Nein
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
COO
Herstellerland
HU
WEIGHT
0.250
LENGTH
0.165
WIDTH
0.082
DEPTH
0.041
CTC
Zolltarifnummer
8544 4290 900 [DE]
DATA_SHEET
Datenblatt
Datenblatt
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink