??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Pepperl+Fuchs
Beschreibung
V1-W-BK20M-PUR-U5/ABG-V1-W - Sensor-Aktor-Kabel
Stückliste
V1-W-BK20M-PUR-U5/ABG-V1-W
PRODUCT_PICTURE
Produktbild
MANUID
V1-W-BK20M-PUR-U5/ABG-V1-W
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Verbindungskabel, geschirmt V1-W-BK20M-PUR-U5/ABG-V1-W
EAN
4050143326884
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
V1-W-BK20M-PUR-U5/ABG-V1-W
AAS488001
Art des Steckkontaktes (gehäuseseitig)
AAB226007
Anordnung der Kabelzuführung (gehäuseseitig)
abgewinkelt
AAB225007
Anordnung der Kabelzuführung (feldseitig)
abgewinkelt
AAB379007
Art des Steckkontaktes (feldseitig)
AAB397006
Ausführung der Leitung
Kabel
AAB419007
Ausführung des elektrischen Anschlusses (gehäuseseitig)
M12
AAB593006
Farbe des Kabelmantels
schwarz
AAB733006
Kabellänge
20 m
AAT080001
Polzahl
4
AAC202007
Werkstoff der Kontaktbeschichtung
Au
BAD391008
LED-Anzeige vorhanden
Nein
AAD251006
Werkstoff des Kabelmantels
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
COO
Herstellerland
HU
WEIGHT
1.060
LENGTH
0.240
WIDTH
0.130
DEPTH
0.020
CTC
Zolltarifnummer
8544 4290 900 [DE]
DATA_SHEET
Datenblatt
Datenblatt
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink