??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Pepperl+Fuchs
Beschreibung
V1-W-E2/E3-10M-PUR - Sensor-Aktor-Kabel
Stückliste
V1-W-E2/E3-10M-PUR
MANUID
V1-W-E2/E3-10M-PUR
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Kabeldose V1-W-E2/E3-10M-PUR
EAN
4050143008155
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
V1-W-E2/E3-10M-PUR
AAS488001
Art des Steckkontaktes (gehäuseseitig)
AAB226007
Anordnung der Kabelzuführung (gehäuseseitig)
abgewinkelt
AAB397006
Ausführung der Leitung
Kabel
AAB419007
Ausführung des elektrischen Anschlusses (gehäuseseitig)
M12
AAB593006
Farbe des Kabelmantels
grau
AAB733006
Kabellänge
10 m
AAT080001
Polzahl
4
AAC202007
Werkstoff der Kontaktbeschichtung
Au
BAD391008
LED-Anzeige vorhanden
Ja
AAD251006
Werkstoff des Kabelmantels
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
COO
Herstellerland
HU
WEIGHT
0.270
LENGTH
0.170
WIDTH
0.170
DEPTH
0.025
CTC
Zolltarifnummer
8544 4290 900 [DE]
DATA_SHEET
Datenblatt
Datenblatt
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink