??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Pepperl+Fuchs
Beschreibung
V1-W-E8-BK2M-PUR-U - Sensor-Aktor-Kabel
Stückliste
V1-W-E8-BK2M-PUR-U
PRODUCT_PICTURE
Produktbild
MANUID
V1-W-E8-BK2M-PUR-U
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Kabeldose V1-W-E8-BK2M-PUR-U
EAN
4050143041763
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
V1-W-E8-BK2M-PUR-U
AAS488001
Art des Steckkontaktes (gehäuseseitig)
AAB226007
Anordnung der Kabelzuführung (gehäuseseitig)
abgewinkelt
AAB397006
Ausführung der Leitung
Kabel
AAB419007
Ausführung des elektrischen Anschlusses (gehäuseseitig)
M12
AAB593006
Farbe des Kabelmantels
schwarz
AAB733006
Kabellänge
2 m
AAT080001
Polzahl
4
AAC202007
Werkstoff der Kontaktbeschichtung
Au
BAD391008
LED-Anzeige vorhanden
Ja
AAD251006
Werkstoff des Kabelmantels
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
COO
Herstellerland
HU
WEIGHT
0.060
LENGTH
0.099
WIDTH
0.050
DEPTH
0.025
CTC
Zolltarifnummer
8544 4290 900 [DE]
DATA_SHEET
Datenblatt
Datenblatt
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink