??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Pepperl+Fuchs
Beschreibung
V1-W-N4-30M-PVC - Sensor-Aktor-Kabel
Stückliste
V1-W-N4-30M-PVC
MANUID
V1-W-N4-30M-PVC
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Kabeldose, NAMUR V1-W-N4-30M-PVC
EAN
4050143407026
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
V1-W-N4-30M-PVC
VAR0173_1_02_AAS488_001
Art des Steckkontaktes (gehäuseseitig)
VAR0173_1_02_AAB226_007
Anordnung der Kabelzuführung (gehäuseseitig)
abgewinkelt
VAR0173_1_02_AAB397_006
Ausführung der Leitung
Kabel
VAR0173_1_02_AAB419_007
Ausführung des elektrischen Anschlusses (gehäuseseitig)
M12
VAR0173_1_02_AAB593_006
Farbe des Kabelmantels
blau
VAR0173_1_02_AAB733_006
Kabellänge
30 m
VAR0173_1_02_AAT080_001
Polzahl
4
VAR0173_1_02_AAC202_007
Werkstoff der Kontaktbeschichtung
Au
VAR0173_1_02_BAD391_008
LED-Anzeige vorhanden
Nein
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
COO
Herstellerland
HU
WEIGHT
1.030
LENGTH
0.256
WIDTH
0.128
DEPTH
0.064
CTC
Zolltarifnummer
8544 4290 900 [DE]
DATA_SHEET
Datenblatt
Datenblatt
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink