??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Pepperl+Fuchs
Beschreibung
V11S-W-2M-PUR - Sensor-Aktor-Kabel
Stückliste
V11S-W-2M-PUR
MANUID
V11S-W-2M-PUR
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Kabelstecker V11S-W-2M-PUR
EAN
4050143037926
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
V11S-W-2M-PUR
AAS488001
Art des Steckkontaktes (gehäuseseitig)
AAB226007
Anordnung der Kabelzuführung (gehäuseseitig)
abgewinkelt
AAB397006
Ausführung der Leitung
Kabel
AAB419007
Ausführung des elektrischen Anschlusses (gehäuseseitig)
M12
AAB593006
Farbe des Kabelmantels
grau
AAB733006
Kabellänge
2 m
AAC202007
Werkstoff der Kontaktbeschichtung
Au
BAD391008
LED-Anzeige vorhanden
Nein
AAD251006
Werkstoff des Kabelmantels
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
COO
Herstellerland
HU
WEIGHT
0.060
LENGTH
0.119
WIDTH
0.059
DEPTH
0.030
CTC
Zolltarifnummer
8544 4290 900 [DE]
DATA_SHEET
Datenblatt
Datenblatt
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink