??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Pepperl+Fuchs
Beschreibung
V1S-G-BK25M-PUR-U - Sensor-Aktor-Kabel
Stückliste
V1S-G-BK25M-PUR-U
MANUID
V1S-G-BK25M-PUR-U
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Kabelstecker V1S-G-BK25M-PUR-U
EAN
4050143118113
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
V1S-G-BK25M-PUR-U
AAS488001
Art des Steckkontaktes (gehäuseseitig)
AAB226007
Anordnung der Kabelzuführung (gehäuseseitig)
gerade
AAB397006
Ausführung der Leitung
Kabel
AAB419007
Ausführung des elektrischen Anschlusses (gehäuseseitig)
M12
AAB593006
Farbe des Kabelmantels
schwarz
AAB733006
Kabellänge
25 m
AAT080001
Polzahl
4
AAC202007
Werkstoff der Kontaktbeschichtung
Au
BAD391008
LED-Anzeige vorhanden
Nein
AAD251006
Werkstoff des Kabelmantels
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
COO
Herstellerland
HU
WEIGHT
0.680
LENGTH
0.256
WIDTH
0.128
DEPTH
0.064
CTC
Zolltarifnummer
8544 4290 900 [DE]
DATA_SHEET
Datenblatt
Datenblatt
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink