??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Pepperl+Fuchs
Beschreibung
V311-GM-BK0,25M-PUR-U-V15-G - Sensor-Aktor-Kabel
Stückliste
V311-GM-BK0,25M-PUR-U-V15-G
PRODUCT_PICTURE
Produktbild
MANUID
V311-GM-BK0,25M-PUR-U-V15-G
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Adapterkabel V311-GM-BK0,25M-PUR-U-V15-G
EAN
4050143468256
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
V311-GM-BK0,25M-PUR-U-V15-G
AAS488001
Art des Steckkontaktes (gehäuseseitig)
AAB226007
Anordnung der Kabelzuführung (gehäuseseitig)
gerade
AAB225007
Anordnung der Kabelzuführung (feldseitig)
gerade
AAB379007
Art des Steckkontaktes (feldseitig)
AAB397006
Ausführung der Leitung
Kabel
AAB419007
Ausführung des elektrischen Anschlusses (gehäuseseitig)
M8
AAB593006
Farbe des Kabelmantels
schwarz
AAB733006
Kabellänge
0.25 m
AAT080001
Polzahl
5
AAC202007
Werkstoff der Kontaktbeschichtung
Au
BAD391008
LED-Anzeige vorhanden
Nein
AAD251006
Werkstoff des Kabelmantels
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
COO
Herstellerland
HU
WEIGHT
0.020
LENGTH
0.087
WIDTH
0.044
DEPTH
0.022
CTC
Zolltarifnummer
8544 4290 900 [DE]
DATA_SHEET
Datenblatt
Datenblatt
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink