??
Catalog navigation
Descarga de modelos CAD
Previews
3D
2D
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 16
HELP_VARIABLE
Empresa
KSB
Descripción
Vitachrom - Hygienic pump
Lista de materiales
VC 050-050-200
CMPSIZE
Tamaño de componente
INDCR
Tipo de inductor
SPPRTFT
Pies de apoyo
SIZEDN1
Diámetro nominal de entrada
mm
SIZEDN2
Diámetro nominal de salida
mm
CNNSTDDN1
Modelo de la brida de entrada
CNNSTDDN2
Modelo de la brida de salida
DN2POS
Posición de la boca de impulsión
IE
Estándar de accionamiento
MTRPRTCN
Tipo de protección del motor
MTRCNSTR
Construcción del motor
RTDFRQ
Frecuencia nominal
MTRPOLE
Número de polos del motor
MTRSIZE
Tamaño del motor
MTRTMPCLS
Clase de temperatura del motor
PRTCNTYP
Tipo de protección contra explosiones
MTRMFG
Fabricante del motor
EFFCLS
Clase de rendimiento
RTDPWR
Potencia nominal
MTRMTRL
Motor material housing
MTRSRSTYP
Serie del motor
EXTSHFT
Eje prolongado
PHASE
Mains type Motor
VLTG
Tensión asignada
MTRMATNO
Número de material SAP del motor
PMPDRV
Accionamiento de la bomba
SHROUD
Cubierta del motor
DRAINPLG
Tornillo de vaciado de la bomba