您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
Catalog navigation
可提供的產品目錄語言:
English
日本語
한국어
中文
中文 (繁體)
中文 (繁體)
QA認證資訊
目錄: CKD
Created: 08.04.2013
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
CKD
SCG-D-00-50B-25-FP1
CKD
食品製造工程用 FP※系列
FP1
拉杆型气缸SCG-FP1系列
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{ckd_cn/fp_series/fp1/scg/scg-d_without_sw_asmtab.prj},{NB=SCG-D-00-50B-25-FP1-(0)},{TYPE=SCG-D},{MS=00},{BORE=50},{PTT=},{CUS=B},{STROKE=25},{OPTBLWS=},{OPTPRM=},{OPTCOPPTFE=},{ACC1=},{ACC2=},{POS=0},{INFOTEXT=Dimensions},{PPATH=../../../cylinder/general_cylinder/scg_series/scg-d/scg-d_parts/scg-d_without_sw_asmtpl.prj},{A=35},{B=27},{C=32},{DA=M8},{DB=16},{DC=5},{EE=Rc1/4},{F=10.5},{G=31.5},{J=40},{K=65},{KK=M18 x 1.5},{M=5},{MM=20},{MN=8},{MO=17},{N=4},{O=68},{Q=15.5},{SD=46.5},{T=11},{V=14},{WF=23}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 6
HELP_VARIABLE
公司
CKD
描述
スイッチ無 SCG-D - タイロッドシリンダ, 複動 両ロッド タイプ
明細表
SCG-D-00-50B-25-FP1
TYPE
型號
SCG-D
MS
安裝形式
00:基本型
LB:軸 腳座型(兩側)
FA:活塞桿側法蘭型
FB:頭蓋端法蘭型
TA:活塞桿側耳軸型
TB:頭蓋端 耳軸型
TC:中心耳軸型
00:基本型
LB:軸 腳座型(兩側)
FA:活塞桿側法蘭型
FB:頭蓋端法蘭型
TA:活塞桿側耳軸型
TB:頭蓋端 耳軸型
TC:中心耳軸型
BORE
孔徑
50
50
mm
PTT
頭蓋端孔口方向
無記號:Rc螺牙
N:NPT 螺牙(特製)
G:G 螺牙(特製)
無記號:Rc螺牙
N:NPT 螺牙(特製)
G:G 螺牙(特製)
CUS
緩衝型
B:兩側緩衝氣墊(基本型)
D:兩側 橡膠緩衝墊
B:兩側緩衝氣墊(基本型)
D:兩側 橡膠緩衝墊
STROKE
行程
mm
Enter value for STROKE
行程
mm
cm
inch
ft
確定
OPTBLWS
選購品 防塵套
無
J:防塵套最高環境溫度60℃、瞬間最高溫度100℃
無
J:防塵套最高環境溫度60℃、瞬間最高溫度100℃
OPTPRM
選購品 活塞桿 材質
無
M:活塞桿材質(不鏽鋼)
無
M:活塞桿材質(不鏽鋼)
ACC1
附屬配件
無
I:I關節
Y: Yナックル (ピン及びウォッシャー 割ピン 添付.)
無
I:I關節
Y: Yナックル (ピン及びウォッシャー 割ピン 添付.)
ACC2
附屬配件
無
無
POS
行程位置
mm
Enter value for POS
行程位置
mm
cm
inch
ft
確定