피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
카탈로그 탐색
언어선택:
Deutsch
English
English
SFS 200025 WS Zusatzprofil 52 52/21,2/10 6000 mm
SFS Group Schweiz AG
21 Beschläge
Profile
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{sfs_unimarket/beschlaege/profile/ws20zusatzprofil205220522f212c22f10.prj},{NB=SFS 200025 WS Zusatzprofil 52 52/21,2/10 6000 mm (100 mm)},{L=100},{ARTNR=200025},{OBERFLAECHE=Roh},{WERKSTOFF=Aluminium},{TYP=Einteilig},{PROFILTEXT=WS Zusatzprofil 52 52/21,2/10},{LAENGE=6000},{PDF_FILE=PDF File},{DEFAULTSORTATTR=104},{PDF_FILE_ENG=200025_10283_115.pdf},{EOL=EOL}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 2
HELP_VARIABLE
Company
SFS Group Schweiz AG
Description
WS Zusatzprofil 52 52/21,2/10 - Einteilig
Bill of material
SFS 200025 WS Zusatzprofil 52 52/21,2/10 6000 mm
L
Extrusion length
mm
값 입력 L
Extrusion length
mm
cm
inch
ft
확인
ARTNR
Artikelnummer
200025
200025
OBERFLAECHE
Oberfläche
Roh
Roh
WERKSTOFF
Werkstoff
Aluminium
TYP
Typ
Einteilig
PROFILTEXT
Profiltext
WS Zusatzprofil 52 52/21,2/10
LAENGE
Länge
6000
mm
PDF_FILE
PDF File
PDF File