??
Catalog navigation
Download CAD models
Previews
3D
2D
CAD model selection
Selectable products: 359
HELP_VARIABLE
Company
A&T-3D Gallery
Description
WSUSA - 圆形截面圆柱形压缩弹簧 外径基准型 (最大压缩量45%-75%)
Bill of material
WSAHA-D8-L15(0.5)
CODE
代号
LX
类型
外径基准型
CZ
材质
SUS304-WPB
THCS
弹簧常数
+10%/-10%
D
mm
L
mm
DD
d
mm
YJCD
压紧长度
S
mm
ZH
载荷
N
ZH1
载荷
kgf
FA
FA%
PDF
wsusa.pdf