您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
Catalog navigation
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
ZD54BR-25
HEFA
32-滑台/简易调整组件
滑台
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{hefa/32-slidingtable-simpleadjustementassembly/slidingtable/zd54br_bb_asmtab.prj},{NB=ZD54BR-25},{SC=ZD54BR},{TYPE=Precision simple rack and pinion drive type},{TD=XYZ axis},{TM=copper alloy},{ST=Black fluororesin},{S=25},{PS=25X25},{TRIP=±5},{XNXZ=18},{LS=6.9},{BW=0.29},{EN=BM01AU-M2-L12(Four)},{INFOTEXT=website},{PPATH=../zd54br_bb/assemblies/zd54br_bb_asmtpl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 3
HELP_VARIABLE
公司
HEFA
描述
ZD54BR_BB - 燕尾槽式滑台-XYZ轴-齿轮齿条驱动型(精密型)
明细表
ZD54BR-25
CNSORDERNO
型号
ZD54BR-25
ZD54BR-25
SC
系列码
ZD54BR
ZD54BR
TYPE
类型
精密型简易齿轮齿条驱动型
TD
传动方向
XYZ轴
TM
材质
铜合金
铜合金
ST
表面处理
黑色氟树脂
黑色氟树脂
S
规格
25
25
PS
滑台面
25X25
25X25
mm
TRIP
行程
±5
±5
mm
XNXZ
旋钮旋转1圈移动量
18
mm
LS
耐负载
6.9
6.9
N
BW
自重
0.29
0.29
kg
EN
附件(不锈钢内六角圆柱头螺钉)
BM01AU-M2-L12(4个)
BM01AU-M2-L12(4个)
INFOTEXT
技术资料
官网网址