??
Catalog navigation
Descarga de modelos CAD
Previews
3D
2D
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 2
HELP_VARIABLE
Empresa
Ipf Electronic
Descripción
óptico
Lista de materiales
OT98E175
IDNR
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
DESCLONG
Langbeschreibung
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
DELTIME
Planlieferzeit
ARDTEEL_AUSFUEHRUNGDESELEKTRISCHENANSCHLUSSES
Versión de la conexión eléctrica
Conector de cable
ARDTEEL_FUNKTIONSPRINZIP
Principio de funcionamiento
Relativo
ARDTEME_SCHUTZARTIP
Grado de protección (IP)
IP65
ARDTEEL_VERPOLUNGSSICHER
Con protección contra la inversión de polaridad
ARDTEME_WERKSTOFFDESGEHAEUSES
Material de la carcasa
Plástico
ARDTEME_WERKSTOFFDESKABELMANTELS
Material del revestimiento del cable
PUR (poliuretano)
ARDTEEL_ABSOLUTEWIEDERHOLGENAUIGKEIT
Repetibilidad absoluta
670mm
ARDTEEL_BEMESSUNGSSCHALTSTROM
Corriente de conmutación asignada
100mA
ARDTEME_BREITE
Ancho
35mm
ARDTEME_BREITEDESSENSORS
Ancho del sensor
35mm
ARDTEME_HOEHE
Altura
43mm
ARDTEME_KABELLAENGE
Longitud de cable
0,1m
ARDTEEL_LEERLAUFSTROM
Corriente en vacío
20mA
ARDTEME_LAENGE
Longitud
ARDTEEL_POLZAHL
Número de polos
5
ARDTEME_SCHOCKFESTIGKEITBESCHLEUNIGUNG
Resistencia contra choques, aceleración
40g
ARDTEME_SCHOCKFESTIGKEITIMPULSDAUER
Resistencia contra choques, duración de impulso
6ms
ARDTEME_VIBRATIONSFESTIGKEITBESCHLEUNIGUNG
Resistencia a las vibraciones, aceleración
3g
ARDTEEL_BETRIEBSSPANNUNGDC
Tensión de servicio (CC)
8,4 - 31,2
ARDTEME_LAGERTEMPERATUR
Temperatura de almacenamiento
-40 - 85
ARDTE00_RELATIVELUFTFEUCHTIGKEITNICHTKONDENSIEREND
Humedad relativa (sin condensación)
0 - 95
ARDTEME_UMGEBUNGSTEMPERATUR
Temperatura ambiente
-20 - 70
ISSUE_DATE
Última actualización
02-11-2023
ARTIKELANSICHT
Vista del artículo
Vista del artículo
PRODUKTDATENBLATT
Ficha técnica del producto
Ficha técnica del producto