??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Firma
AIR-tec-Vogel
Beschreibung
Lubrificateurs
Stückliste
MD1-L00
SERIE
Serie
MD mm
DDF
Direzione del flusso
DINENSIONE
Dimensione
mm
LUBRIF
Lubrificateur
TIPOCOSTRUZ
Tipo di costruzione
TDC
Tipo di connessione
ATTACCHI
Attacchi
ATTOUT
A
-
B
G 1/8 mm
C
42.0 mm
E
42 mm
H
48.7
I
43 mm
L
Ø4 mm
M
75.0 mm
N
162.2 mm
O
88.0 mm
P
45.2 mm
R
74.2 mm
S
113.5 mm
T
34.6 mm
V
9.0 mm
PESO
Peso
0.2 kg
INFO
Information
infotext