??
Catalog navigation
Download modelli CAD
Anteprime
3D
2D
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 4
HELP_VARIABLE
Firma
AIR-tec-Vogel
Beschreibung
Lubrificatori Serie N
Stückliste
N104-L00
IDNR
Codice identificazione
MOD
Mod.
A
mm
B
mm
C
33 mm
D
30.5 mm
E
14.5 mm
F
mm
G
40.5 mm
H
M5
M
45 mm
N
44.5 mm
P
38 mm
Q
46.5 mm
T
22 mm
U
INFO
Testo di informazioni
Informazioni
Testo di informazioni